Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF energieeffiziente (E2) Kegelrollenlager

Die optimierte Konstruktion verringert die Reibung um bis zu 30 %

Die SKF energieeffizienten (E2) Pendelrollenlager gehören zur SKF E2 Leistungsklasse, d.h. sie haben mindestens 30 % weniger Reibung als vergleichbare SKF Lager der Grundausführung. Da Reibungsverluste auch Leistungsverluste sind, tragen SKF (E2) Kegelrollenlager zur Senkung des Energieverbrauchs bei.

Eigenschaften
  • Geringeres Gewicht
  • Optimierte innere Geometrie
  • PEEK Käfig als Option
  • Längere Laufbahn
  • Spezielle Wälzkörperbeschaffenheit
SKF logo