Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Aktive Hinterachslenkung

Aktive Hinterachslenkung
Die aktive Hinterachslenkung (Active Rear Steering, ARS) unterstützt den Fahrer durch automatisches Steuern des Lenkwinkels der vier Räder je nach Geschwindigkeit. Hierdurch hilft das aktive Lenksystem dabei, bei hohen Geschwindigkeiten erhöhte Stabilität und Lenkreaktion zu bieten und bei geringeren Geschwindigkeiten den Lenkkraftaufwand seitens des Fahrers zu reduzieren.

Lösungen

SKF logo