Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lager der SKF Explorer Leistungsklasse

Lager der SKF Explorer Leistungsklasse

Lager der SKF Explorer Leistungsklasse
SKF Ingenieure mit unterschiedlichen Spezialisierungen – Lagerdesign, Tribologie, Metallurgie, Schmierung und Fertigung – haben gemeinsam einen hohen Aufwand für die Gebrauchsdauerverlängerung von SKF Explorer Lagern betrieben. Die Ergebnisse setzen neue Maßstäbe für die Lagerfunktion und die Präzisionsfertigung – und werden bis heute nicht von anderen Anbietern erreicht.

Design für optimale Leistungen

Eine Reihe von Funktionen tragen zur Leistungsoptimierung auch bei sehr anspruchsvollen Anwendungsfällen und Bedingungen bei:
  • Die optimierte innere Geometrie senkt Reibung, Verschleiß und Wärmeerzeugung, ermöglicht aber gleichzeitig höhere Axial- bzw. Radiallasten für SKF Explorer Lager.
  • Die optimierten Wälzkörper verteilen die Belastungen besser und sorgen für einen reduzierten Schwingungspegel.
  • Überarbeitete Käfige verbessern die Wälzkörperführung und optimieren die Wirkung des Schmierstoffs.
  • Die verbesserte Oberflächengüte senkt die Reibung und erleichtert die Bildung eines hydrodynamischen Schmierfilms.
  • Der hochreine Stahl, aus dem die SKF Explorer Lager gefertigt sind, sorgt für extreme Festigkeit und Haltbarkeit.
  • Eine besondere Wärmebehandlung verbessert Härte, Zähigkeit und Maßstabilität der SKF Explorer Lager. 

Upgrade zur SKF Explorer Leistungsklasse

SKF Explorer Pendelrollenlager werden in der neuen SKF Explorer Leistungsklasse angeboten, die sich durch eine Kombination aus hochwertigem Stahl und einer verbesserten Wärmebehandlung auszeichnet. Vorteile für den Anwender: hervorragende Balance zwischen Härte und Zähigkeit, sodass mindestens die doppelte Lebensdauer wie bei einem Original SKF Explorer Lager möglich ist.

Explorer Lager

SKF logo