Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Riemenspannsystem

Schnelle, unkomplizierte Lösung für die Riemeninstandhaltung

Nach Installation des SKF Riemenspannsystems sind Riemeneinstellungen und Riemenwechsel in wenigen Minuten erledigt, ohne dass dabei die Genauigkeit der Ausrichtung und Bandspannung leidet. Die Kontrolle der Bandspannung beschränkt sich auf den Anschluss einer Handpumpe, die Druckmessung und ggf. die Neueinstellung des Drucks auf den ursprünglich festgelegten Wert.

Besondere Funktion bringt mehrere Vorteile

Das SKF Riemenspannsystem ermöglicht eine genaue Führung der Motorachse durch Hydraulikzylinder. Mit einer Handpumpe werden die Zylinder des SKF Riemenspannsystems je nach Bedarf nach oben oder unten geschoben. Die Erhöhung bzw. Verringerung des Flüssigkeitsdrucks verschiebt den Motor und erhöht bzw. verringert die Bandspannung, die direkt vom Druck in den Zylindern abhängig ist.
SKF logo