Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF EAZ Induktions-Anwärmgeräte

Schneller Ein- und Ausbau von Zylinderrollenlagern

Erde
Der häufige Ein- und Ausbau großer Lager kann gefährlich und zeitaufwändig sein. SKF EAZ Induktions-Anwärmgeräte sind zuverlässige Hilfsmittel für den sicheren und schnellen Ein- und Ausbau der Innenringe von Zylinderrollenlagern mit großem Durchmesser. Der Ausbau dauert selbst bei großen Ringdurchmessern selten länger als drei Minuten.

Durch Wirbelströme erwärmt das EAZ die Innenringe gleichmäßig, jedoch ohne dabei den Walzenzapfen mit zu erwärmen. Das Schadensrisiko beim Ausbau von Wellen und Innenringen, das bei anderen Ausbauverfahren, z. B. bei Verwendung von Gasbrennern, relativ hoch ist, bleibt bei Verwendung des EAZ sehr niedrig. Weitere Vorteile sind:

  • Geringerer Arbeitszeitbedarf
  • Weniger Stillstände
  • Geringeres Risiko von Innenringschäden
  • Reduzierter Ersatzteilbedarf

Im SKF Instandhaltungskatalog wird ausführlich auf Anwärmwerkzeuge für den Ein- und Ausbau eingegangen.
SKF logo