Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

TMMA Easy Pull Abzieher

Herkömmliche und hydraulische Ausbauwerkzeuge für Lager <100 mm

Erde
Die meisten kleinen und mittelgroßen Lager, die mittels Presspassung auf der Welle befestigt sind, lassen sich mit einem herkömmlichen Abzieher ausbauen. Der Abzieher muss jedoch robust sein und sich selbst ausrichten können, damit Sitzfläche und benachbarte Teile nicht beschädigt werden.

Sicherer, einfacher und zuverlässiger Lagerausbau mit Easy Pull

Die selbstausrichtenden Abzieher der Reihe TMMA Easy Pull haben spezielle Federarme für einen einfachen Ausbau. Falls sich der Ausbau nicht mit reiner Muskelkraft bewerkstelligen lässt, hilft ein TMMA-Abzieher mit integriertem Hydraulikzylinder und Pumpe. Alle TMMA Easy Pull Abzieher werden betriebsfertigt geliefert. Sie verfügen über Sicherheitsbolzen, die als Sollbruchstellen ausgelegt sind, so dass Verletzungen und Schäden vermieden werden können.

Lager unzugänglich?

Wenn weder der Innenring noch der Außenring eines Lagers zugänglich ist, können spezielle interne Lagerabzieher wie SKF TMSC oder Blindgehäuse-Abzieherkits eingesetzt werden.

Im SKF Instandhaltungskatalog wird ausführlich auf Anwärmwerkzeuge für den Ein- und Ausbau eingegangen.

SKF logo