Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Miniatur-Profilschienenführungen

Präzise, wiederholbare Durchläufe bei minimalem Einbauraum

Das Sortiment an SKF Profilschienenführungen umfasst mehrere Größen, Führungswagen und Zubehörteile und wird mit verschiedenen Vorspannungs- und Genauigkeitsklassen angeboten. Darüber hinaus sind der Hublänge praktisch keine Grenzen gesetzt. Es gibt daher für fast jeden Anwendungsfall die passende SKF Profilschienenführung. Eigenschaften und Vorteile im Betrieb:
  • Maximale Leistung: hohe Beschleunigung, Vorspannung, Steifigkeit und Selbstausrichtungsfunktion für längere Gebrauchsdauer
  • Korrosionsbeständigkeit: alle Systemkomponenten sind aus nichtrostendem Stahl oder Kunststoff gefertigt
  • Einfache Instandhaltung: Ölbohrungen in den Enddeckeln des Führungswagens für müheloses Nachschmieren
  • Reibungsarmer, ruhiger Betrieb ohne Stickslip-Effekte

SKF logo