Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Förderketten

SKF Xtra Power und Xtra Strength Ketten – Baureihe XT

SKF XT Ketten eignen sich für Anwendungen mit hohen Stoßbelastungen und niedrigen Betriebsdrehzahlen und sind äußerst leistungsstark. SKF Xtra Power Ketten zeichnen sich durch Hochleistungsmaterialien, Toleranzen und Wärmebehandlungsprozesse aus und beweisen eine höhere Leistungsstärke und Lebensdauer als Standardketten mit den gleichen Abmessungen.
SKF logo