Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Schmierpumpen LAGF Reihe

Ein breites Sortiment an Kartuschenpressen für große Fettmengen

Die Niederdruck-Schmierpumpen der SKF LAGF Reihe erlauben ein höheres Hubvolumen und eignen sich dank ihrer schnellen Fettnachfüllung für hochvolumige Anwendungen. Sie lassen sich darüber hinaus hervorragend zum Befüllen der SKF Handhebel-Schmierpressen verwenden. 
  • Für SKF Schmierfette geprüft und zugelassen
  • Einfach anzuschließender und sofort einsatzbereiter Komplettsatz
  • Erhältlich für SKF Standardgebinde von 18 kg und 50 kg
SKF logo