Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF ProFlex, Progressiv-Schmiersysteme

Die Systeme SKF ProFlex sind für Öl, Fließfett und Abschmierfett der NLGI-Klassen 000 bis 2 vorgesehen und arbeiten mit kleinen und mittelgroßen Maschinen zusammen.

Eine Pumpe bzw. ein Mengenbegrenzer fördert den Schmierstoff zum Verteiler, der über seine einzelnen Auslässe die angeschlossenen Schmierstellen nacheinander (= progressiv) mit der eingestellten Schmierstoffmenge versorgt. An jeden Verteilerauslass kann ein zweiter (Unter-) Verteiler angeschlossen werden, der wiederum weitere Auslässe nacheinander mit kleineren Schmierstoffmengen versorgt. Um die Funktion des Systems zu überwachen, genügt es, die Bewegung eines einzigen Dosierkolbens zu kontrollieren.
  • Es können bis zu 150 Schmierstellen mit Schmierfett oder Schmieröl versorgt werden.
  • Durch Kombination mit Parallelmengenbegrenzern lassen sich mehr als 1.000 Schmierstellen mit Schmieröl versorgen.
SKF logo