Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Wellendichtringe

SKF Wellendichtringe bieten gegenüber herkömmlichen Dichtungsausführungen eine wesentlich höhere Leistungsfähigkeit und umfassen folgende Baureihen:

SKF CRW Reihe

Dank ihres Metall-Außendurchmessers zeichnen sich die SKF CRW Wellendichtringe durch ein hervorragendes Rückhaltevermögen und eine geeignete Lauffläche für den V-Ring aus. Die Bore-Tite-Beschichtung am Außendurchmesser füllt kleinere Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche der Gehäusebohrung aus.

SKF WAVE-Dichtungen

Die Bauform der SKF WAVE-Dichtung bietet ein ausgezeichnetes Dichtungsvermögen und bis zu 20 % weniger Reibung – und damit um bis zu 30 % geringere Temperaturen im Vergleich zu herkömmlichen Dichtungen mit geradlinig verlaufenden Dichtkanten.
SKF logo