Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Nachschmiergeräte

Richtiges Nachschmieren leicht gemacht

Studien zeigen, dass der Einsatz der richtigen Verfahren und Werkzeuge für die regelmäßige Nachschmierung Lagerausfälle um bis zu 36 % reduzieren kann. SKF Nachschmiergeräte erleichtern die ordnungsgemäße Schmierung und Nachschmierung.

Batteriebetriebene Fettpresse LAGG

Die batteriebetriebenen Fettpressen von SKF sind hochqualitative Schmierfettpressen, die für die Befettung von Lagern, Maschinen, Fahrzeugen und anderen Anwendungen geeignet sind. Die Schmierfettpressen können mit SKF Standardfettkartuschen (420 ml) oder mit rund 500 cm³ losem Fett befüllt werden.

Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

Bei manuellen Schmierfettpressen und -pumpen ist die Gefahr der Über- oder Unterversorgung des Lagers relativ groß. Dies kann die Lagerlebensdauer nachteilig beeinflussen und im schlimmsten Fall zum Maschinenstillstand führen. Das SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E kann das Gewicht oder das Volumen der abgegebenen Schmierfettmenge genau bestimmen und gewährleistet so eine genauere und zuverlässigere Schmierung von Hand.

Schmierpresse LAGH 400


SKF logo