Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Food-Line Y-Lagereinheiten mit Lagereinsätzen aus nichtrostendem Stahl

Zuverlässige Leistung in Anwendungen, bei denen es auf optimale Haltbarkeit ankommt

SKF Food-Line Y-Lagereinheiten mit Lagereinsätzen aus nichtrostendem Stahl nehmen sowohl hohe als auch Stoßbelastungen auf und verringern die Gefahr, dass das Gehäuse beschädigt wird. Das moderne Dichtungssystem der Einheit hält den Schmierstoff im Lager und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen – auch dies trägt zu einer höheren Zuverlässigkeit bei.
  • Auf Lebensdauer geschmiert – kein tropfendes Schmierfett mehr
  • Geringere Instandhaltungskosten und Auswirkungen auf die Umwelt
  • Geringeres Risiko vorzeitiger Lagerausfälle
  • Korrosionsbeständig
  • Bessere Hemmung bakteriellen Wachstums durch Fest- bzw. Füllfuß und glatte Flächen
  • Geeignet für den Einsatz in Niedrigtemperatur-Umgebungen bis –15 °C
SKF logo