Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Grease Test Kit TKGT 1

Schnelle, zuverlässige Schmierstoffprüfung

Die von externen Labors durchgeführte Schmierstoffanalyse kann wertvolle Leistungsdaten liefern. Allerdings können lange Reaktionszeiten den Entscheidungsfindungsprozess verlangsamen, was den Nutzen solcher Analysen stark einschränkt.

Führen Sie Ihre Analysen im Haus durch – mit SKF Produkten und Dienstleistungen

Mit dem Test Kit SKF TKGT 1 können Wartungstechniker eine grundlegende Leistungsanalyse des Schmierfetts im Hause durchführen. Es erleichtert die Arbeit der Bediener und beschleunigt die Entscheidungsfindung. Das SKF Grease Test Kit TKGT 1 analysiert drei Schmierfett-Eigenschaften:
  • Fettkonsistenz
  • Ölabscheidung
  • Verschmutzung
SKF logo