Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Food Line - Rillenkugellager aus korrosionsbeständigem Stahl

Rillenkugellager aus korrosionsbeständigem Stahl der SKF Food Line Reihe

Diese zuverlässigen, lebensmittelsicheren Lagerungslösungen für feuchte und korrosive Umgebungen wurden entsprechend den Bedürfnissen und Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt.

Das Material ist für eine Vielzahl von Einsatzbereichen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Die Rillenkugellager aus korrosionsbeständigem Stahl der SKF Food Line Reihe eignen sich ideal für praktisch jeden Einsatzbereich in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wo Korrosion Ausfallzeiten verursachen oder die Lebensmittelsicherheit gefährden kann.

Wichtige Funktionen für die Lebensmittelsicherheit und Korrosionsfestigkeit

Die Rillenkugellager aus korrosionsbeständigem Stahl der SKF Food Line Reihe zeichnen sich u. a. durch folgende Funktionen aus:

  • Vorschmierung mit hochwertigem Fett, das laut NSF in Kategorie H1* eingestuft wurde.
  • Die Nitrilgummidichtungen sind eingefärbt, damit sie optisch erkennbar sind, und entsprechen den FDA- und EU-Empfehlungen**.
  • Edelstahl wird für Innen- und Außenring, die Wälzkörper und das Gehäuse verwendet.
  • Edelstahl-Rückplatte für die Dichtung

Informieren Sie sich über das komplette metrische Angebot an Rillenkugellagern aus korrosionsbeständigem Stahl der SKF Food Line Reihe.

* Der Schmierstoff ist bei der NSF als Kategorie H1 registriert (der Schmierstoff ist für den gelegentlichen Kontakt mit Nahrungsmitteln in lebensmittelverarbeitenden Betrieben zugelassen). Die NSF-Registrierung bestätigt, dass der Schmierstoff die Anforderungen der FDA-Richtlinien (US Food and Drug Administration) unter 21 CFR, Abschnitt 178.3570, erfüllt.

** FDA (CFR 21 Abschnitt 177.2600 für „Kautschukartikel, die für den wiederholten Gebrauch“ in Kontakt mit wässrigen und fettigen Lebensmitteln vorgesehen sind) und EU (Konformität mit den Gesamtmigrationsforderungen der deutschen BfR-Empfehlungen für Lebensmittelkontaktmaterialien, Empfehlung XXI für Materialien der Kategorie 3).
SKF logo