Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Extrem korrosionsbeständige, abgedichtete MRC-Rillenkugellager

extrem korrosionsbeständige und abgedichtete MRC-Rillenkugellager

Diese Lagerungslösungen tragen zur Senkung ungeplanter Ausfallzeiten und Wartungskosten bei und stellen einen wichtigen Durchbruch bei der Verlängerung der Lagerhaltbarkeit dar - zusätzlich zur ultimativen Korrosionsfestigkeit.

Einsatz in anspruchsvollen, extremen und hochgradig korrosiven Umfeldern
Diese innovativen Lager eignen sich ideal für den Einsatz in Gefrier-, Abrieb-, Feucht- und Korrosionsumfeldern. So konnte dank der extrem korrosionsbeständigen und abgedichteten MRC-Rillenkugellager die Haltbarkeit des Härtetunnels eines Speiseeisherstellers um bis zu 5 Jahre verlängert sowie die Wartungsdauer und -kosten gesenkt werden. Mehr Infos über diese Fallstudie finden Sie hier.

Wichtige Funktionen für die Lebensmittelsicherheit und Korrosionsfestigkeit

  • Korrosionsbeständiger nichtrostender Stahl mit hohem Stickstoffanteil (HNCR) wird für die Innen- und Außenringe der Lager verwendet. In Verbindung mit Keramikkugeln sind die Korrosionsfestigkeit und Ermüdungsdauer dieser Lager weitaus besser als bei Lagern, die aus Edelstahl der Sorten 52100 und 440C hergestellt werden (Bild 1). (Siehe Test im Broschüren-Link rechts)
  • Die Dichtungen sind aus synthetischem Kautschuk und zur optischen Erkennbarkeit blau gefärbt, falls Partikel in den Lebensmittelfluss gelangen sollten. Sie entsprechen den FDA-Richtlinien (US Food and Drug Administration).**
  • Hochwertiges Schmierfett, geeignet für typische Anwendungsbedingungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie; bei der NSF als Kategorie H1* registriert.

Informieren Sie sich über das metrische Sortiment der extrem korrosionsbeständigen und abgedichteten MRC-Rillenkugellager

* Der Schmierstoff ist bei der NSF als Kategorie H1 registriert (der Schmierstoff ist für den gelegentlichen Kontakt mit Nahrungsmitteln in lebensmittelverarbeitenden Betrieben zugelassen). Die NSF-Registrierung bestätigt, dass der Schmierstoff die Anforderungen der FDA-Richtlinien (US Food and Drug Administration) gemäß 21 CFR, Abschnitt 178.3570, erfüllt.

**FDA (CFR 21, Abschnitt 177.2600, für „Kautschukartikel, die für den wiederholten Gebrauch“ in Kontakt mit wässrigen und fettigen Lebensmitteln vorgesehen sind)

SKF logo