Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF CASM Elektrozylinder

Senkung des Bedarfs an Druckluft und Energie

CASM Sortiment
SKF CASM Elektrozylinder sorgen für schnelle und kraftvolle Linearbewegungen und sind eine robuste, energiesparende Alternative zu pneumatischen Systemen. Das modulare CASM-Konzept erlaubt den einfachen Anschluss an Motoren und Steuerungssysteme. Dank effizientem Dichtungssystem, hochwertigen Werkstoffen und präzisem Montageverfahren wird die Schutzart IP54S erzielt. Aufgrund der geringen Komponentenanzahl ist das System kosteneffizienter als hydraulische und pneumatische Systeme. Nutzen für den Anwender:
  • Energieeinsparungen bis zu 90 %, falls ein pneumatisches System durch ein komplett elektrisch betriebenes ersetzt wird
  • Geringere Verunreinigungsgefahr durch hohe Schutzart
  • Kompakte Bauform für problemlose Wartung
  • Weniger Komponenten sorgen für einen kleineren Lagerbestand und vereinfachen die Instandhaltung
  • Softwaregesteuerte SKF CASM Elektrozylinder gewährleisten eine hohe Prozessstabilität und bieten eine präzise Synchronisierung und Positionierung
  • Voll austauschbar mit pneumatischen Systemen dank ISO-Standardabmessungen
SKF logo