Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

PTFE-Axialdichtungen für Wasserpumpen

Axialdichtungen aus PTFE haben eine sehr gute und dauerhafte Beständigkeit gegen Wasser, Salz und Reinigungsmittel. Sie bieten die Möglichkeit, die Anzahl der Komponenten zu reduzieren, die Montage zu vereinfachen, die Reibung und damit den Verschleiß zu reduzieren.
SKF logo