Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Axialdichtung aus Kautschuk für Trommeln

Axialdichtungen aus Kautschuk vereinfachen die Montage und bieten die Möglichkeit, die Anzahl der Komponenten und den axialen Bauraum zu reduzieren. Da der Werkstoff sehr flexibel ist, kann die Dichtung an die unterschiedlichsten Einbauräume angepasst werden. Die Axiallippe nimmt Fluchtungsfehler und Axialschlag auf.

Der verwendete Kautschuk ist reibungsarm.

Durch die spezielle Ausführung und den reibungsarmen Kautschuk werden das Reibmoment und der Energieverbrauch während des Waschens um 45 % und während des Schleuderns um 50 % gegenüber einer radialen Dichtungslösung reduziert.

SKF logo