Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Einreihige Rillenkugellager für Klimaanlagen

Fest eingebaute und tragbare Klimaanlagen stellen hohe Anforderungen an die Laufruhe. SKF bietet Rillenkugellager mit hoher Laufgenauigkeit und speziellen Bohrungstoleranzen an. Eine Spezialfettschmierung sorgt für geringe Geräuschentwicklung und Schwingungsdämpfung. Die radiale Lagerluft wird speziell an die geforderte hohe Laufruhe angepasst. Die Lager sind in der Regel mit Metallschirmen versehen; für spezielle Anwendungen kann jedoch auch eine Zinkbeschichtung verwendet werden. Bei Bedarf lässt sich ein faserverstärkter Polyamid-Käfig einsetzen.
SKF logo