Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF BeltAlign TMEB 2

Laserunterstützte Wellenausrichtung spart Energie.

Schiefstehende Spannrollen in Gebläsen erhöhen den Belastungs- und Schwingungspegel und damit auch den Energieverbrauch (um bis zu 20 Prozent). Das Tool zur laserunterstützten Wellenausrichtung BeltAlign TMEB 2 kann erhebliche Energiemengen einsparen und den Riemenverschleiß signifikant reduzieren.

Mit nur zwei Komponenten – einer Lese-Sendeeinheit und einer Empfangseinheit – erlaubt BeltAlign TMEB 2 eine präzise Erkennung von Schiefstellungen. Das Gerät erlaubt die Einstellung vertikaler, paralleler und waagerechter Ausrichtwinkel.
SKF logo