Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Fehlerdiagnosesystem SKF Copperhead

Erkennen Sie Probleme, bevor es zu Produktionsunterbrechungen kommt

Das Fehlerdiagnosesystem SKF Copperhead kann drohende Gebläseausfälle frühzeitig erkennen, bevor die Gebläse ausfallen und zu ungeplanten Unterbrechungen führen. Das System überwacht Gebläse im laufenden Betrieb. Es setzt moderne Schwingungs- und Temperaturmessverfahren ein und erkennt gelockerte Komponenten, Rückstände auf dem Flügelrad, Schmierungsfehler und Lagerausfälle.

Sichere Fernüberwachung von Gebläsen

SKF Copperhead meldet kritische Messwerte automatisch. Die Werte können von Ihren geschulten Mitarbeitern oder von unseren Experten ausgewertet werden. Bediener erhalten mit dem Programm die Möglichkeit, teure Ausfälle, Stillstandszeiten und Reparaturen selbst zu verhindern. Gleichzeitig verbessern sich Instandhaltung und Reparaturplanung.
SKF logo