Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Spannhülse für Luftgebläse

Reduzierung von Schwingungspegeln und Eliminierung von Unwucht

Spannhülse
Die für Pendelrollenlager und CARB Toroidalrollenlager gleichermaßen geeignete SKF Spannhülse für Luftgebläse sorgt für niedrige Schwingungspegel.

Sie besteht lediglich aus einer Sicherungsmutter mit Verriegelung. Eine zusätzliche Sicherungsscheibe wird nicht benötigt. Die Seitenfläche ist für eine bessere Lagerausrichtung bei der Hülsenmontage bearbeitet und angepasst.

Die einfach zu installierende Hülse sorgt für einen niedrigen Schwingungspegel und eine präzise Fluchtung von Welle und Lager, so dass praktisch kein Risiko von Unwucht und Taumelbewegungen mehr besteht.
SKF logo