Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF ConCentra Kugellagereinheiten

Echter konzentrischer reibschlüssiger Sitz

SKF ConCentra Kugellagereinheiten
Die SKF ConCentra Kugellagereinheiten sind abgedichtete, vorgeschmierte Lager in einem massiven Gehäuse, das eine eingebaute mechanische Verbindung zur Welle besitzt.

Zwei konzentrische Ringpaare mit hochgenauen, mehrfachkegligen, gestuften Flächen gewährleisten einen nahezu konzentrischen, reibschlüssigen Sitz für 360° auf dem gesamten Wellenumfang. Die konzentrischen Ringe nehmen eine Axialverschiebung durch radiale Dehnung gegen die Welle auf.

Diverse Leistungsvorteile

SKF ConCentra Kugellagereinheiten werden mit Berührungsdichtungen, externen Schleuderringen und hochwertigem Lithium-Kalzium-Seifenfett geliefert. Durch Kombination dieses echten konzentrischen, reibschlüssigen Sitzes mit einer Lebensdauerschmierung haben die SKF ConCentra Kugellagereinheiten verschiedene Vorteile:
  • Längere Lebensdauer
  • Niedrigerer Schwingungspegel und niedrigere Reibkorrosion
  • Geringe Instandhaltungskosten
  • Keine kostspielige, zeitraubende Wellenreparatur
  • Höhere Betriebszuverlässigkeit
SKF logo