Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Wellenkupplungen

Flexible Lösungen zur Bewältigung von Wellenschiefstellungen

Erde
Wellenschiefstellungen können unabhängig davon, ob es sich um kleine, anfängliche außermittige Belastungen oder die Auswirkungen unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten handelt, Ausfälle und sonstige Probleme an Lagern, Dichtungen und Wellen verursachen. Das lässt sich mit den Wellenkupplungen von SKF verhindern.

Besonders gut für den Einsatz in Verbindung mit Pumpen für mineralische Flüssigkeiten sind die flexiblen Getriebe-, Scheiben- und Elastomer-Kupplungen von SKF geeignet, die vor unvorhersehbaren Schiefstellungen aufgrund von Fundamentbewegungen, dynamischen Wellendurchbiegungen etc. schützen. Das Ergebnis? Weniger Ausfälle, besserer Durchfluss und Druck sowie geringere Betriebskosten
SKF logo