Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Engineering Consultancy Services unterstützt Öl- und Gasproduzenten bei der Optimierung der Gebrauchsdauer.

Die Herausforderung

Ein großer Öl- und Gasproduzent begann ein mehrjähriges Entwicklungsprojekt zur Förderung von Rohstoffen mehrere tausend Meter unter dem Meeresspiegel. Da die Bergung defekter Teile vom Meeresboden sehr schnell mehr als eine Million Dollar kosten kann, suchte das Unternehmen nach einer Möglichkeit, durch ein verbessertes Design die Gebrauchsdauer zu verlängern. Das Technikteam stellte fest, dass die (traditionell ausgeführten) Pumpen- und Motorlager zu den Schwachstellen gehörten.

Die SKF Lösung

Auf der Grundlage ihrer langjährigen Erfahrungen bei der Betriebssimulation umlaufender Maschinen stellten die SKF Technikberater den Anwendungsfall in einer selbst entwickelten Software nach. Mit dem Modell simulierten sie die Folgen unterschiedlicher Werkstoffe für die Wälzkörper, Käfige und Laufbahnen der Lager.

Das Ergebnis

Der Einsatz von Premiumwerkstoffen für die Wälzkörper und einer darauf abgestimmten Spezialstahllegierung für die Laufbahnen ermöglichte den SKF Experten die Entwicklung einer Lageranordnung, die auch bei anspruchsvollsten Bedingungen eine sehr lange Gebrauchsdauer gewährleistet. Durch Simulation des Anwendungsfalls und der vom Öl- und Gasunternehmen bereitgestellten Betriebsparameter konnten die Experten dem Unternehmen eine Lagerlösung präsentieren, die den hohen Gebrauchsdaueranforderungen gerecht wurde.
SKF logo