Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hochleistungslager

Optimal für Getriebemotoren

Die Entwicklung eines konkurrenzfähigen Getriebemotors ist eine Herausforderung, wenn die typischen Anforderungen der Lagerungen betrachtet werden. Solche Anforderungen können hohe Drehzahlen bei kombinierten Belastungen an der Antriebswelle, relativ starke Radialbelastungen der Zwischenwelle und externe Belastungen bei niedriger Drehzahl der Abtriebswelle sein.

SKF bietet ein Komplettsortiment an Hochleistungslagern für Getriebemotoren an: Rillenkugellager, Kegelrollenlager, Zylinderrollenlager und Schrägkugellager. Bei der überwiegenden Mehrheit der Produkte handelt es sich um Lager der SKF Explorer™ Leistungsklasse. Die Lager sind weltweit lieferbar. Neben ihren Produkten bietet SKF den Kunden eine umfangreiche Entwicklungsberatung an - von allgemeinen Empfehlungen bis zu komplexen Berechnungen und Simulationen.
SKF logo