Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Ausrichtung und Ausrichtsysteme

Wellenausrichtsystem TKSA
Eine Fehlausrichtung der Teile des Antriebsstrangs kann dazu führen, dass Getriebe- und Motorlager überlastet werden und es zu hohen Verlusten und zu vorzeitigen Ausfällen kommt. Mithilfe unserer Serviceingenieure und den SKF Laserausrichtsystemen wird eine ideale Ausrichtung der Wellen aufeinander gewährleistet.
SKF logo