Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Überwachungs- und Maschinenschutzsysteme

Sicherstellung eines reibungslosen, zuverlässigen Betriebs

Erde
Getriebe und Motoren müssen laufruhig und zuverlässig funktionieren. Ausfälle lassen sich vermeiden, wenn diese Anlagen auf entstehende Fehler überwacht werden. Die frühzeitige Erkennung von Problemen erlaubt es der Betriebsleitung, katastrophale Ausfälle zu vermeiden bzw. Zeitfenster für Instandhaltungsarbeiten während der geplanten Instandhaltungsabschaltungen einzuplanen.

SKF bietet hochentwickelte und bewährte Mehrparameter-Zustandsüberwachungssysteme an. Das Angebotsspektrum reicht von einfachen Sensoren und tragbaren Überwachungseinheiten bis zu kompletten Zustandsüberwachungssystemen, die optimal an die hohen Anforderungen von Antriebsträngen angepasst sind.
SKF logo