Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Komplettlösungen für Wartung und Instandhaltung

Komplettlösungen für Wartung und Instandhaltung
Wollen Sie Instandhaltungsarbeiten Ihrer hochkritischen Antriebsstränge an Unterauftragnehmer vergeben? Eine Vereinbarung über integrierte Instandhaltungslösungen (IMS) mit SKF kann hier die Lösung sein.

Als Alternative zur hauseigenen Instandhaltung oder zum kompletten Outsourcing ist IMS eine leistungsorientierte Partnervereinbarung, in der Sie und SKF sowohl die Risiken als auch die Vorteile teilen.

Ein IMS-Vertrag kombiniert alle Kompetenzbereiche von SKF mit einem kontinuierlichen Prozess der Instandhaltungsüberwachung, Analyse und Verbesserung. Der IMS-Vertrag definiert die SKF-Dienstleistungen und den Support, mit dem sich Effizienz und Sicherheit des Antriebsstrangs am besten gewährleisten lassen. Zum Vertrag gehören ein Kompetenzvermittlungsprogramm für Ihr Wartungs- und Bedienungspersonal und bei Bedarf technologische Erweiterungen.
SKF logo