Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Ölumlaufschmierung

SKF Flowserve für große, kundenspezifische Motoren und Getriebe

Die richtige Menge Öl zur richtigen Zeit und in der richtigen Temperatur kann die Lager- und Getriebegebrauchsdauer verlängern. Ein guter Schutz gegen Verunreinigungen wie Staub und Wasser sowie gegen Luft kann den Verschleiß, Betriebstemperaturen und Schmierstoffverbrauch zusätzlich reduzieren. Diese Möglichkeiten bieten sich mit den SKF Flowserve Druckölsystemen und Produkten für große, kundenspezifische Motoren und Getriebe.
SKF logo