Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Typische Anforderungen bei hohen Drehzahlen

Baureihen 719/70 series

Die Schrägkugellager der Baureihen 719 und 70 E wurden speziell für anspruchsvolle Leistungsanforderungen schnelllaufender Genauigkeitsanwendungsfälle entwickelt. Die Lager eignen sich aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit und Genauigkeit für Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen, Innenschleifmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und ähnliche Einsatzbereiche.

Baureihe N10

Die Hochgeschwindigkeits-Zylinderrollenlager der Baureihe N 10 haben eine sehr hohe Systemsteifigkeit und Tragfähigkeit. Reibung und Wärmeerzeugung bleiben auch bei hohen Drehzahlen niedrig. Bei der Fettschmierung sind durch die optimierte innere Geometrie, einen überarbeiteten PEEK-Käfig und einen flanschlosen Außenring jetzt Drehzahlsteigerungen von bis zu 30 Prozent gegenüber der bisherigen Hochgeschwindigkeitsausführung möglich. Für noch höhere Drehzahlen sind Hybridausführungen verfügbar.
SKF logo