Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Für eine präzise Positionierung

NRT Reihe

Zur Ergänzung unserer Genauigkeitslagerreihen bieten wir auch Axial- und Radial-Zylinderrollenlager an (NRT Reihe). Diese Lager kommen oft bei Drehtischen, Rundschalttischen und Fräsköpfen zum Einsatz. Ihr interner Aufbau und die hohe Laufgenauigkeit (besser als P4) ermöglichen eine sehr präzise Ausrichtung von Werkstück und Bearbeitungskopf.
SKF logo