Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Mechatronische Systeme

Ein vollständiges Angebot an Linearantrieben und -führungssystemen

Durch die Konzentration unserer Kompetenzen in den Bereichen Linearbewegungen, Lager, Dichtungen, Schmierung, Sensoren und Elektronik zeichnen sich die Mechatroniksysteme von SKF durch eine Vielzahl von Linearantrieben und -führungen aus. Als Standardausführung oder individuelle Anpassung tragen die Lösungen von SKF zur schlankeren Gestaltung der Baugruppen für Werkzeugmaschinen bei.

Von Schwalbenschwanzschlitten, gehärteten Stahlwegführungen und linearen Standardführungen bis hin zu Präzisionswellen-, Schienen- und Laufrollenführungen stehen einfache Wartung und hohe Zuverlässigkeit bei allen Mechatroniklösungen von SKF im Vordergrund. Viele dieser Produkte werden in Serie gefertigt und können sofort zum Austausch vorhandener Komponenten verwendet werden.

Die Linearantriebe vieler Werkzeugmaschinenachsen haben Kugel- und Rollengewindetriebe. SKF Kugel- und Rollengewindetriebe ermöglichen schnelle und präzise Linearbewegungen. Die einbaufertigen Einheiten werden zusammen mit einem Stützlager vormontiert auf der Welle geliefert, Dadurch werden Einbau und Ausrichtung erleichtert.
SKF logo