Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Radial-Wellendichtringe

Wenn Ölaustritt nicht in Frage kommt

HMSA10
Bei den meisten Maschinen können selbst kleine Ölleckstellen ein Problem sein. Leider sind die modernen Schmierstoffe aggressiver, dadurch erhöht sich die Gefahr von Leckstellen durch gealterte Dichtungen. Die Lösung sind SKF Radial-Wellendichtringe.

Robuste Dichtungseigenschaften

Die SKF Radial-Wellendichtringe sollen eine optimierte Radialbelastung haben und werden daher aus einem speziellen Verbundelastomer gefertigt, das besser ölverträglich ist. 

Diese Kombination sorgt für eine bessere Abdichtung bei allen Dichtungen aus dem Sortiment. Durch die weltweite Verfügbarkeit und schnelle Lieferung von SKF erhalten Sie eine zuverlässige Dichtung zu dem Ort und dem Zeitpunkt, wo Sie diese benötigen, bei geringeren Beschaffungskosten.
SKF logo