Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Sludge Buoy – Abscheidevorrichtung für Tanks

Sludge Buoy – Abscheidevorrichtung für Tanks
Um eine ordnungsgemäße Funktion von Schiffsanlagen sicherzustellen, werden Heiz- und Schmieröle an Bord gesäubert. Die Altöle, die größtenteils aus diesen Reinigungsprozessen stammen, bezeichnet man gemeinhin als „Sludge Oil“. In der Praxis vermischt sich das abgeschiedene Wasser aus dem Reinigungsprozess mit dem Altöl im Schlammtank.

Das Sludge Buoy System ist so konzipiert, dass es Altöl und Wasser aus diesem Gemisch voneinander trennt, indem es sich die kontinuierliche schwerkraftbedingte Abscheidung von freiem Öl in Tanks zunutze macht. Der Sludge Buoy besteht aus einer schwimmenden Abscheidescheibe mit Führungsstange und integriertem Schwimmkörper.
Dieses System hilft dabei, auf allen Arten von Schiffen die Downstream-Prozesse an Bord zu verbessern.

Allgemeine Beschreibung:
  • Abscheidung von bis zu 6 m³/h reinem Öl
  • Funktion unabhängig vom Krängungswinkel des Schiffes
  • Funktionssicher auch bei hohen Umgebungstemperaturen
  • Zuverlässig, wartungsarm
  • 100 % ölbeständig
  • Keine Verbrauchsmaterialien erforderlich
  • Null Stromverbrauch
  • Einmalige Investition, Ersatzteile sind überflüssig
Vorteile:
  • Einfach von der Schiffsbesatzung zu installieren, wenn der Tank zu Inspektionszwecken geöffnet wird
  • Schnelle Amortisierung
  • Keine Zertifikate erforderlich
  • Unterstützt die Einhaltung von IS0 14001
SKF logo