Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Einschwenkbare Flossenstabilisatoren, Typ S

Stabilisatoren
Die einschwenkbaren SKF Flossenstabilisatoren sind eine ausgezeichnete Lösung für unterschiedlichste Passagierschiffe wie z. B. Fähren, Kreuzfahrtschiffe und Yachten.

Für Schiffe mit niedriger bis mittlerer Betriebsgeschwindigkeit und einer hohen Rollreduktion hat SKF eine besondere Flosse entwickelt, welche die Rollreduktionsleistung im Vergleich zu herkömmlichen zweiteiligen Flossenstabilisatoren um bis zu 15 % steigert. Diese sog. Ultra High Lift-Flosse ist international patentgeschützt.

Vorteile:
  • Kompakte, bewährte Ausführung
  • Mit der patentierten Anti-Vortex-Tip
  • Ecodyn-Hydraulikaggregat für hochdynamisches Ansprechverhalten ohne Lastspitzen
  • Finbox mit einer Abström-Aussparung zur Minimierung des Strömungswiderstandes
  • Bei Anlieferung sofort einsatzbereit
  • Mit Drehflügelmotor zum leistungsstarken, zuverlässigen Betrieb
  • Einfache Betätigung dank intuitiver Bedienelemente
  • Verschleißfeste Sensoren zur Erfassung der Schiffsbewegungen
SKF logo