Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Abdeckung für dynamische SKF Stabilisatoren

Dynamic Stabilizer Cover der 1. Generation

Die Abdeckung für dynamische SKF Stabilisatoren verringert den Widerstand an der Finbox-Öffnung und verbessert die Effizienz von Passagierschiffen, die mit einschwenkbaren Flossenstabilisatoren der Typen S und Z ausgestattet sind.


Vorteile

  • Aufblasbare Abdeckung für Flossenstabilisatoröffnung
  • Verringerung des Finbox-Widerstands um bis zu 90 %, Senkung des Kraftstoffverbrauchs um mehr als 1 %
  • Einfache Aktivierung: Entleeren durch Umgebungswasserdruck, Befüllen mit Druckluft aus vorhandenem System
  • Neoprenbeschichtete Kevlar-Kissen
  • Abdeckungssteuerung ist in vorhandenes Stabilisatorkontrollsystem integriert
  • Geringer Instandhaltungsaufwand
  • Angepasstes Finbox-Design für Neubauten
  • Nachrüstungslösung für vorhandene einschwenkbare SKF Flossenstabilisatoren
SKF logo