Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Turbulo Wasser-Entöler

Wasser-Entöler
Die Zuverlässigkeit von Wasser-Entölern steht mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit. Jahrzehntelange Erfahrung bei der Produktion von Bilgewasser-Entölern als auch umfassendes Know-how hinsichtlich Betrieb und Wartung an Bord hat SKF in die Entwicklung des zweistufigen TURBULO Mechanical Phase Breaker (TMPB) einfließen lassen. Er steht in der über 80jährigen Tradition unserer TURBULO Entöler und erfüllt selbstverständlich die Anforderungen der IMO-Resolution MEPC.107(49).

Vorteile:
  • Restölgehalt im Abflusswasser deutlich unter 15 ppm (Versuchsergebnisse bei ca. 1 ppm)
  • Kompakte Abmessungen
  • Geringer Raumbedarf
  • Einfache Montage
  • Einfache Wartung
  • Vollautomatischer Betrieb
  • Getrennte Installation von Pumpe und zweiter Stufe möglich
Da die Analyse des Bilgewassers naturgemäß sehr komplex ist, verfügt das Labor von SKF Marine über die entsprechende Ausstattung, um u.a. den Ölgehalt nach ISO 9377-2, die Teilchengröße, den Kohlenwasserstoffindex und die Grenzflächenspannung zu analysieren und zu bestimmen.
SKF logo