Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Antriebssysteme von mittelgroßen Förderanlagen

Förderanlagen
Die Antriebe mittelgroßer Förderanlagen erfordern kompakte Konstruktionen, einen reduzierten Fettverbrauch, weniger manuelle Kontrollen und einen geringeren Wartungsbedarf. Des Weiteren sind Sicherheit und Ergonomie wichtige Faktoren, da diese Förderanlagen häufig in Innenbereichen stehen.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, benötigen Ingenieure Lösungen, mit denen sich kompakter konstruieren lässt, die den Schmierstoffverbrauch senken und den Instandhaltungsaufwand reduzieren.

SKF unterstützt Sie bei der Optimierung der Systemleistung

Mit SKF Lösungen lässt sich die Leistung von Antriebssystemen auf verschiedene Weise optimieren, von einem sichereren, ergonomischeren Betrieb bis hin zur schnelleren und einfacheren Montage und Wartung. Moderne SKF Schmiersysteme, Lager, Dichtungen und Gehäuse steigern die Zuverlässigkeit und senken die Betriebskosten.

Lösungen

SKF logo