Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Schmierölschutzsysteme für Förderketten

Mittelgroße Förderanlagen in Flughäfen und Fertigungsstraßen

Sie sind ständig in Betrieb um Produktionsunterbrechungen zu vermeiden und die kontinuierliche Abfertigung von Gepäckstücken sicherzustellen. Der durch die Reibung verursachte Kettenverschleiß zwischen den Kettengliedern bzw. die Korrosion erfordern regelmäßige Service- und Reparaturarbeiten oder den Austausch der kompletten Kette. Solche Wartungsarbeiten unterbrechen den Produktionsprozess. Eine regelmäßige exakte Schmierung trägt dazu bei den Kettenverschleiß und damit die Notwendigkeit von Reparaturen und Wartungsarbeiten zu minimieren.



SKF kann Sie dabei unterstützen

SKF hat eine Reihe von Ölschmiersystemen für Kettenförderer entwickelt. Die Systeme können mit Steuereinheiten oder über Software gesteuert und überwacht werden. SKF unterstützt Sie von der Planung bis zur Inbetriebnahme der kompletten Anlage. SKF Öleinspritzsysteme sorgen für die automatische Schmierung von Kettenbolzen, Buchsen, Laschen oder Rollen, ohne dass die Einspritzdüse die Kette berührt. Die wesentlichen Vorteile dieser Schmierungslösung sind: 
  • Längere mechanische Lebensdauer der Kette und höhere Verfügbarkeit
  • Bessere Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen dank präziserer Schmierung
  • Verbesserte Bedienersicherheit durch den reduzierten Bedarf an manueller Schmierung und Ketteninstandhaltung

SKF Visiolub Software für Kettenschmiersysteme

Durch die Überwachung und Steuerung der Schmierzyklen kann der Anwender Kettenstörungen bzw. Kettenausfälle verhindern und damit ungeplante Produktionsunterbrechungen reduzieren. SKF Visiolub Software erkennt defekte Kettenglieder und erleichtert so die proaktive Instandhaltung. Der Anwender kann die Kette reparieren bzw. austauschen, bevor es zu einem echten Ausfall kommt. SKF Visiolub ermöglicht eine sehr genaue Schmierstoffdosierung und trägt so zu einer besseren Umweltverträglichkeit bei.
SKF logo