Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zentralschmiersysteme

Die richtige Schmierstoffmenge zum richtigen Zeitpunkt

Automatische SKF Zentralschmiersysteme für industrielle Einsatzbereiche sorgen für die richtige Schmierstoffmenge in den richtigen Intervallen und optimieren somit die Haltbarkeit von Lagern und Maschinen.

Sie sind für Einzelmaschinen oder komplette Anlagen vorgesehen und stellen die ordnungsgemäße genaue Schmierstoffauffüllung aller Schmierstellen sowie eine Reihe anderer Vorteile sicher: 
  • Weniger Stillstand und Produktionsausfälle
  • Beträchtliche Einsparungen bei Reparatur- und Ersatzteilkosten
  • Bessere Maschinenzuverlässigkeit
  • Bis zu 50% Einsparungen bei den Schmierstoffkosten durch präzises Timing und exakte Dosierung
  • Bessere Umweltverträglichkeit
  • Verbesserter Arbeitsschutz

Verbesserte Zuverlässigkeit dank Rolltreppen-Kettenschmiersystemen von SKF

In Rolltreppen ziehen Stufenketten in einer Endlosschleife die Stufen von der unteren Plattform nach oben zum Rolltreppenende. Diese Ketten arbeiten häufig in staubigen, verunreinigten Umgebungen mit schwankender Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Unter diesen anspruchsvollen Bedingungen sorgen SKF Zentralschmiersysteme für Stufenketten für die optimale Schmierung von Buchsen und Kettengliedern. Die Vorteile sind:
  • Geringerer Schwingungs- und Geräuschpegel für verbesserten Komfort
  • Reduzierung des Verschleißes für längere Stufenketten-Gebrauchsdauer und höhere Rolltreppenzuverlässigkeit
  • Weniger Ölleckagen für einen umweltfreundlicheren Betrieb

SKF logo