Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Biologisch abbaubare Schmierstoffe

Biologisch abbaubares LGGB 2 Schmierfett

Das mit einem Lithium-Calcium-Dickungsmittel angereicherte biologisch abbaubare Schmierfett SKF LGGB 2 erfüllt alle Vorschriften an die Toxizität und biologische Abbaubarkeit. Seine gute Korrosionsbeständigkeit machen es zu einem ausgezeichneten Zusatzschutz für abgedichtete Lager.

Umweltverträglicher Schutz vor Verunreinigungen

Mit LGGB 2 gefüllte Gehäuse können mittlere bis hohe Belastungen, Stoßbelastungen und niedrige bis mittlere Drehzahlen aufnehmen. Geeignet für Temperaturen von –40 bis +120 °C. In Kombination mit abgedichteten Lagern ermöglicht LGGB 2 erhebliche Einsparungen bei gleicher oder sogar besserer Leistung.
SKF logo