Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Idler Sound Monitor Kit

Früherkennung von Spannrollenstörungen

Spannrollen sorgen für den strammen Sitz des Förderbands. Sie sind eine häufige Ursache von Bandschäden und Stillständen. Werden beschädigte Rollen nicht rechtzeitig repariert, können Riemenbrand und andere Sicherheitsrisiken die Folge sein. Die Früherkennung ist Voraussetzung für eine optimale Instandhaltung und Produktivität. Das bedienerfreundliche, tragbare SKF Idler Sound Monitor Kit erkennt viele Störungen früher als andere Geräte.

Sichere Erkennung aus bis zu drei Metern

Der SKF Idler Sound Monitor verarbeitet hörbare und unhörbare Signale, wertet die Hüllkurven aus und kann die spezifischen Störgeräusche defekter Tragrollen ausfiltern. 

Das Gerät wird einhändig und mit Kopfhörern bedient. Der Anwender kann sich auf einen sicheren Stand konzentrieren. Die kontinuierliche Störungserkennung bei Arbeitsgeschwindigkeiten von 2 km/h ist aus einem sicheren Abstand von bis zu 3 m von der Förderanlage möglich.
  • Weniger ungeplante Stillstandszeiten
  • Vermeidung teurer, gefährlicher Riemenreparaturen
  • Weniger Produktionsausfälle
  • Senkung des Arbeitsschutzrisikos
  • Verwendung mit einem bedienergestützten Zuverlässigkeitsprogramm
SKF logo