Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Hub- und Verstellsysteme

Eine Vielzahl von Positionierungs- und Konstruktionsmöglichkeiten

Hubzylinder / Hub- und Verstellsysteme
Die Kombination aus kompaktem Design und einem Höchstmaß an Geschwindigkeit und Belastbarkeit macht die SKF Aktuatoren MATRIX und RUNNER zu Lösungen, die eine Reihe von Trendelenburg-, Kopf- und Fußstützenpositionen erlauben. Ein reibungsloser, geräuscharmer Betrieb sorgt für mehr Patientenkomfort und Benutzerfreundlichkeit, gleichzeitig erlauben sehr niedrige Bauhöhen und unbegrenzte Einbauwinkel eine größere Konstruktionsflexibilität.

Bei Anwendungen, die mehrere Aktuatoren und Positionierungsfunktionen erfordern, bietet SKF Komplettlösungen für Steuerungen und Handgeräte an – einfachere Konstruktionen und weniger Komponenten sind das Ergebnis. Die SKF Aktuatoren MATRIX und RUNNER sind für die medizintechnische Anwendung UL-zugelassen.
SKF logo