Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Präzisionsschienenführungen

Glatte, nahezu reibungslose Bewegungsabläufe

Präzisionsschienenführungen
Neben der im Namen bereits anklingenden hochpräzisen Bewegung stellen die SKF Präzisionsschienenführungen eine nahezu reibungslose Bewegung bei der Linearpositionierung sicher.

Nicht-umlaufende Kugel- und Rollenführungen gewährleisten einen äußerst ruhigen Betrieb für optimalen Patientenkomfort, während die reibungsarme und leise Laufführung für eine präzise manuelle Positionierung sorgt.

SKF Präzisionsschienenführungen wurden für hohe Belastungen entwickelt und erfüllen praktisch alle Anwendungs- und Konstruktionsanforderungen.

Wichtige Links:
Modulares Sortiment für Präzisionsschienenführungen
Lösung für Präzisionsschienenführungen: Kein Kriechen des Käfigs


SKF logo