Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Profilschienenführungen

Für hohe Drehzahlen und Belastungen geeignet

Profilschienenführungen
SKF Profilschienenführungen gewährleisten eine präzise, mühelose Linearpositionierung des Patienten. Diese geräusch- und reibungsarmen Einheiten wurden für hohe Betriebsdrehzahlen und große Lasten entwickelt und lassen sich leicht montieren. SKF Profilschienenführungen sind in einer Vielzahl von Größen und Bauformen erhältlich und können mit oder ohne Schmiersystem geliefert werden.

Wichtige Links:
Eigenschaften und Vorteile
Animationen, Vorteile und Anwendungen
Download von 2D- und 3D-Zeichnungen

SKF logo