Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Teleskopantriebe

Zuverlässigkeit und Flexibilität

Die Hubzylinder in der Segmentstraße einer Stranggießanlage müssen trotz der Extremtemperaturen und der anspruchsvollen Bedingungen effizient funktionieren. SKF fertigt elektromechanische Hubzylinder, die flexibel und gleichzeitig hochzuverlässig sind.

Breiteres Produktangebot und bessere Qualität

In der Teleskopausführung wird bei gleicher Einbaulänge ein längerer Hub erreicht, so dass der Anwender mehr Wahlmöglichkeiten beim Gießen hat. Die SKF Teleskopantriebe erhöhen die Fluchtungsqualität in der Segmentstrecke und ermöglichen so eine Steigerung der Brammenqualität.

Kostengünstiger Betrieb

Durch ihre robuste und korrosionsbeständige Ausführung aus beschichtetem Edelstahl bieten die SKF Teleskopantriebe eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Gebrauchsdauer. Durch die sehr effiziente Funktionsweise profitieren die Anwender von verringerten Instandhaltungskosten und einem geringeren Energieverbrauch bei Änderungen der Segmenteinstellungen.
SKF logo