Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zylinderrollenlager

Abbildung - Zylinderrollenlager für Motorsport
SKF fertigt Zylinderrollenlager in vielen Bauformen, Maßreihen und Größen. Den überwiegenden Teil stellen hierbei die in diesem Katalog gezeigten einreihigen Lager mit Käfig dar. Für Hochleistungslager ergänzen einreihige und zweireihige vollrollige Lager (ohne Käfig) das SKF Standardsortiment.

Käfiglager sind für hohe Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen geeignet. sind die vollrolligen Lager aufgrund der vielen Rollen für langsam umlaufende, sehr hoch belastete Lagerungen geeignet. In den SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlagern ist die hohe Tragfähigkeit der vollrolligen Lager mit den bei Lagern mit Käfig möglichen hohen Drehzahlen kombiniert.
SKF logo