Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Radialwellendichtungen HMS5 und HMSA10

Schmierstoffe im Lager, Schadstoffe fern und Produktivität hoch halten

Ein Maximum an Lagerleistung mit einem Minimum an Lagerinstandhaltung zu erzielen, ist in jeder Anwendung eine Herausforderung. Die SKF Radial-Wellendichtringe HMS5 und HMSA10 lösen diese Aufgabe sogar in den extremsten Umgebungen. Bei diesen innovativen Dichtungen aus einem optimierten Gummikomposit sind Dichtlippe und flexibler Teil optimal aufeinander abgestimmt. Ihre Vorteile: 
  • Verbesserte Dichtfunktion
  • Hohe Beständigkeit gegenüber synthetischen Schmierstoffen
  • Widerstandsfähigkeit gegenüber Rundlaufabweichungen
  • Zuverlässige Abdichtung in der Bohrung
SKF logo